Julkaise tuotteesi
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL

    6 x 4 end cap fitting used for closing off open ends of the channel or fittings. No coupler required. Push-on installation, Yellow.

        Tekniset tiedot
        • Specifications
          System Dimensions - 6x4
          Color - Yellow
          Overall Length (In.) - 6.92
          Overall Length (mm) - 175.7
          Overall Width (In.) - 0.75
          Overall Width (mm) - 19
          Overall Height (In.) - 4.53
          Overall Height (mm) - 117.5
          Material - ABS
          Fitting Type - End Cap
          Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viitefiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC6X4YL
        • TuoteperheElectrical
        • TuoteryhmäCable Trays and Horizontal Racks
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2011-02-07
        • Painoksen numero1
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliABS
        • Suunniteltu:Yhdysvallat
        • Valmistettu:Yhdysvallat
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
        • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
        • OmniClass-numero23-37 11 13
        • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
        • CSI UniFormat II -koodiD50
        • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL