Julkaise tuotteesi
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 4x4 exits.

      Tekniset tiedot
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 12.96
        Overall Width (mm) - 329.3
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC4X4YL
        Cover Part Number - FRFWCSC12W4YL
        Fitting Type - Four Way Cross
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viitefiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W4YL
      • TuoteperheElectrical
      • TuoteryhmäCable Trays and Horizontal Racks
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2011-02-07
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliABS
      • Suunniteltu:Yhdysvallat
      • Valmistettu:Yhdysvallat
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
      • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass-numero23-37 11 13
      • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II -koodiD50
      • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL