Julkaise tuotteesi
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 6x4 exits. Accepts optional split cover FRFWCSC12W6YL.

Tekniset tiedot
  • Specifications
    Color - Yellow
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC6X4YL
    Cover Part Number - FRFWCSC12W6YL
    Fitting Type - Four Way Cross
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W6YL
  • TuoteperheElectrical
  • TuoteryhmäCable Trays and Horizontal Racks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-02-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass-numero23-37 11 13
  • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II -koodiD50
  • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL