Julkaise tuotteesi
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
    Panduit

    Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly

    Keystone 86mm x 86mm faceplate frame with two 25mmX50mm sloped shuttered insert, accepts two Keystone modules, includes labels and label covers. White


      Tekniset tiedot
      • Specifications
        Style - Sloped
        Product Type - Faceplate
        Material - ABS
        Module Compatibility - Keystone
        Module Type - Keystone
        Identification Type - Label Pocket
        Overall Width (In.) - 3.386
        Overall Width (mm) - 86
        Overall Height (In.) - 3.386
        Overall Height (mm) - 86
        Number of Ports - 2
        Color - White
        Mount Orientation - Horizontal
        Faceplate Size - 86mmx86mm
        ETIM Number - EC000007
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viitekeystone-2-Position-45-Degree-Shuttered-Flush-Faceplate-Assembly-KFPL86S2SWH
      • TuoteperheElectronics
      • TuoteryhmäCommunication and Data Processing Equipment
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2018-12-07
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (tuumaa)3.39
      • Leveys (tuumaa)3.39
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliABS
      • Suunniteltu:Yhdysvallat
      • Valmistettu:Yhdysvallat
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
      • ETIM-koodiEC000007
      • ETIM-nimiCover frame for domestic switching devices
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeData Communications Network Equipment
      • OmniClass-numero23-19 15 00
      • OmniClass-nimikeCommunication Specialties