Julkaise tuotteesi
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV696
Panduit

PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV696

The Panduit® Patchrunner® Vertical Cable Manager combines high-density capability and versatility, freeing up valuable floor space, lowering overall costs, and setting the standard for the entire cable management industry. Dual-sided, Steel, 52RU, Black, 1pc, Slack spools not included.

    Tekniset tiedot
    • Specifications
      Product Type - Dual Sided Manager
      Body Material - Steel
      Orientation - Vertical
      Finger Material - ABS
      Overall Width (In.) - 6
      Overall Width (mm) - 152
      Overall Height (In.) - 95.5
      Overall Height (mm) - 2426
      Number of Rack Units - 52
      Overall Depth (In.) - 16.4
      Overall Depth (mm) - 417
      Maximum Operating Temperature (°C) - NA
      Maximum Operating Temperature (°F) - NA
      Minimum Operating Temperature (°C) - NA
      Minimum Operating Temperature (°F) - NA
      Sub Brand - PatchRunner
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
      Number of Rack Spaces - 52
      Material - Steel
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePatchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV696
    • TuoteperheElectronics
    • TuoteryhmäCommunication and Data Processing Equipment
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-02-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
    • UNSPSC-nimiData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC-koodi4322
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 -kuvausData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommunications Distribution
    • OmniClass-numero23-19 15 00
    • OmniClass-nimikeCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL