Julkaise tuotteesi
PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF8
Panduit

PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF8

The Panduit® Patchrunner® Vertical Cable Manager combines high-density capability and versatility, freeing up valuable floor space, lowering overall costs, and setting the standard for the entire cable management industry. Single-sided, Steel, 45RU, Black, 1pc + 4 PRSP7 slack spools.

Tekniset tiedot
  • Specifications
    Product Type - Single Sided Manager
    Body Material - Steel
    Orientation - Vertical
    Finger Material - ABS
    Overall Width (In.) - 8
    Overall Width (mm) - 203
    Overall Height (In.) - 83.9
    Overall Height (mm) - 2131
    Number of Rack Units - 45
    Overall Depth (In.) - 9.7
    Overall Depth (mm) - 246
    Maximum Operating Temperature (°C) - NA
    Maximum Operating Temperature (°F) - NA
    Minimum Operating Temperature (°C) - NA
    Minimum Operating Temperature (°F) - NA
    Sub Brand - PatchRunner
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (door available separately)
    Number of Rack Spaces - 45
    Material - Steel
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePatchrunner-Single-Sided-Manager-PRVF8
  • TuoteperheElectronics
  • TuoteryhmäCommunication and Data Processing Equipment
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-02-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • UNSPSC-nimiData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC-koodi4322
  • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 -kuvausData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 82 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommunications Distribution
  • OmniClass-numero23-19 15 00
  • OmniClass-nimikeCommunication Specialties
  • CSI UniFormat II -koodiD50
  • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL