Julkaise tuotteesi
Plane zerodue
Panto Spa

Plane zerodue

Laminated timber window frame consisting of 3 or more layers. 58x72mm Nominal casing section and approx. 74mm increased thickness casement frame. Fitted with internal overhanging glass. Basic 4mm tempered enamelled stagger /18/4mm heat shield/18/4mm double glazing. Silver-coloured concealed hardware. External casing and casement alignment. Alignment with internal wall is obtained by means of a special installation system.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepass002
  • Tuoteperhewindow frame
  • TuoteryhmäLaminated
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-09-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1200
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)80
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Kiinteät kehykset
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26