Julkaise tuotteesi
BioPLus A+
BioPLus A+
    Paver

    BioPLus A+

    BioPLUS® is a patented construction system, composed of concrete formwork blocks lightened of LECA expanded clay and insulating insert high density.
    Tekniset tiedot
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK 40.5 cm thick adim radioactivity index 0,306 + 0,015 CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT expanded polystyrene insulation with graphite thickness 17 cm thermal conductivity W / mK 0.030 CHARACTERISTICS OF THE WALL thermal transmittance W / m2 K 0,22 periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.019 mqK / W 4.38 thermal resistance equivalent thermal conductivity W / mk 0.092 acoustic insulation by air dB 57 weight of the masonry Kg / mq 500 thickness cast concrete cm 15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBioPLus-A
    • TuoteperheBioPlus
    • TuoteryhmäA+
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-31
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_16
    • Uniclass 2015 -kuvausConcretes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete
    • OmniClass-numero23-13 35 21 11
    • OmniClass-nimikeConcrete Structural Walls
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa