Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
paver/products/40a3eec7-2cc3-487b-b2c3-0ad4c9f482d9
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Katutiilet & kivet
Praga
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Paver
Seuraa
Praga
Praga is an innovative self-locking block that can be used alone to pave pedestrian areas of high architectural value
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Dimensions: 6.0 x 6.0 cm Thickness: 6 cm Weight: 136 kg / sqm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Praga
Tuoteperhe
Self-locking flooring
Tuoteryhmä
Design series
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-05-31
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
Tekninen kuvaus
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Betoni
Suunniteltu:
Italia
Valmistettu:
Italia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
IFC-luokitus
Floor
UNSPSC-nimi
Flooring
UNSPSC-koodi
301617
Uniclass 2015 -koodi
EF_30_20
Uniclass 2015 -kuvaus
Floors
CSI MasterFormat 2014 -koodi
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Flooring
OmniClass-numero
23-15 17 13 17
OmniClass-nimike
Masonry Flooring
CSI UniFormat II -koodi
B1010
CSI UniFormat II -nimike
Floor Construction
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Italia
Samankaltaisia tuotteita
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
Lataa
DITON
ROAD CURB
Lataa
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
Lataa
GalaProdukt
ECORASTER E50
Lataa
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Lataa
Asociación HISPALYT
Clay pavers for flexible paving. ACf
Lataa