Julkaise tuotteesi
AMON WALL B A/M

AMON WALL B A/M

4.7 / 5 tähteä4.7(10 arvostelua)
LED seinävalaisinsarja.
Tekniset tiedot
  • - Suulakepuristetusta alumiiniprofiilista varmistettu maalattu runko - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua tasolasia - Teknopolymeerilinssit suurella valonläpäisyllä - Kestävä silikonitiiviste - Lukitusrenkaat maalattua painevalettua alumiinia - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Jäähdytyslevy alumiinia - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Maalattu painevalualumiinikannatin seinäkiinnityksiä varten, helppo asennus - Himmennettävä DALI liitäntälaite. Lisätietoja myynnistämme
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteamon-wall-b-am
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäExterior wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-07-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)270
  • Leveys (mm)238
  • Syvyys (mm)173
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania