Julkaise tuotteesi
CRICKET+ 10 RGBW C/M MARINE

CRICKET+ 10 RGBW C/M MARINE

Matala maahan upotettava valaisin (suojausluokka I).
Tekniset tiedot
  • - Runko anodisoitua ja mustaksi maalattua painevalettua alumiinia - Teknopolymeerilinssit suurella valonläpäisyllä - Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua lasia - C/EW -mallit toimitetaan hapotetusta erittäin vaaleasta varmuuslasista valmistetulla häikäisysuojalla - Sulkurengas merimessingistä kiiltävällä viimeistelyllä ISO 9223 (CX) - Kaapeliliitäntäjärjestelmä vesitiiviinä WATER STOP -mallina - Teknopolymeerinen upotuskotelo. Tilattava erikseen - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Maahan tai lattiaan asennettuihin valaisimiin kohdistuu käytön aikana suurta rasitusta. Asianmukaisen ja varman toiminnan takaamiseksi alan ammattilaisen on suoritettava asennus asennusohjeiden mukaisesti - Ei saa asentaa upottavaan maahan - RGBW ja Tunable White malleihin on syötettävä 48 V:n tasavirtaa SELV-ajurilla, joka on saatavana lisävarusteena. Väriä hallitaan DMX- käyttöliittymällä - Signaaligeneraattori DMX versioille RGBW ja Turnable White on tilattava erikseen
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecricket-plus-10-rgbw-cm-marine
  • TuoteperheArchitectural
  • TuoteryhmäInground
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)82
  • Leveys (mm)105
  • Syvyys (mm)105
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000758
  • ETIM-nimiIn-ground luminaire
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 17
  • OmniClass-nimikeBuried Uplights

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania