Julkaise tuotteesi
DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

Sisätilojen modulaarinen upotettava pyöreä LED-alasvalo.
Tekniset tiedot
  • - Universaalissa alumiinipainevaletussa osassa yhdistyvät kaikki toiminnot: LED-jäähdytyslevy, häikäisysuojan reunus, kattokiinnitys ja kytkentä teholähdeyksikköön - Valotiivis kotelo (estää valon hajonnan välikatossa) - Soveltuu 1–25 mm:n paksuisille kattolevyille - Upotettu hajavalo-optiikka, optimaalinen valonjako ja erittäin tasainen valaistus - Heijastin valkoista ABS-painevalua, valoavuotamaton liitos LED-moduliin - Laadukas lämmönsäätö painevaletusta alumiinista valmistetulla jäähdytyslevyllä, jossa FAST (Flexible Air Stream Technology) -teknologia - Väritoleranssi MacAdam= 3 SDCM - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Turvavalo 1/3 h ja DALI+turvavalo 1/3 h tilauksesta
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedlsb150-led-opal-cover-95-mm
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäDownlight and spotlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)95
  • Leveys (mm)152
  • Syvyys (mm)152
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania