Julkaise tuotteesi
ELIA BL
ELIA BL

    ELIA BL

    Pollarivalaisin painevalettua alumiinian, ihanteellinen kiinteistöjen ja kulkuväylien valaisuun.
    Tekniset tiedot
    • - Saatavana 2 eri korkeutta (500 mm ja 700 mm) häikäisysuoja opaalipolykarbonaattia antaen tasaisen valaistuksen, värilämpötilat 3 000 K, 4 000 K ja 5 700 K ja värintoistoindeksi yli 80 - Suunniteltu kestämään lämpötilan vaihteluita -20 °C:sta + 45 °C:seen, ja se on pöly- ja vesitiivis (IP65) Sen iskunkestävyys on IK08 - ELIA BL on helppo asentaa kiinnitysalustalla ja 4:llä lukitusruuvilla - Alla luetellut tuotenumerot, joilla on MOQ, edellyttävät vähimmäistilausmäärää. Ota yhteyttä myyntiedustajiimme saadaksesi tietoa saatavuudesta, toimitusajoista ja tilausmääristä
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteelia-bl
    • TuoteperheResidential
    • TuoteryhmäGarden post
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-27
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)140
    • Syvyys (mm)208
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC000301
    • ETIM-nimiLuminaire bollard
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWalkway Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11 21 15
    • OmniClass-nimikeLighting Posts

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania