Julkaise tuotteesi
ELIA OL

ELIA OL

Seinävalaisin painevalettua alumiinia, ihanteellinen sisä- ja ulkotilojen arkkitehtoniseen valaistukseen, kuten portaisiin, käytäville tai julkisivuille Nopea ja helppo asentaa, tyylikäs ja yksinkertainen muotoilu.
Tekniset tiedot
  • - Saatavana kmustana tai valkoisena, häikäisysuoja opaalipolykarbonaattia, joka antaa tasaisen valaistuksen. Valittavissa värilämpötilat 3 000 K, 4 000 K ja 5 700 K, joissa värintoistoindeksi on suurempi kuin 80 - Suunniteltu kestämään lämpötilan vaihteluita -20 °C:sta + 45 °C:seen, ja se on pöly- ja vesitiivis (IP65) Sen iskunkestävyys on IK08 - Kevyt valaisin, joka on helppo asentaa takaosan irrotettavan kiinnitysalustan ja pikaliittimen avulla - Alla luetellut tuotenumerot, joilla on MOQ, edellyttävät vähimmäistilausmäärää. Ota yhteyttä myyntiedustajiimme saadaksesi tietoa saatavuudesta, toimitusajoista ja tilausmääristä
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteelia-ol
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäExterior wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)58.5
  • Leveys (mm)140
  • Syvyys (mm)180
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania