Julkaise tuotteesi
INSERT+ 1

INSERT+ 1

Senään upotettava valaisinsarja sisä- ja ulkotilojen yleisvalaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja karkaistua tasolasia, sisäpuolelta huurrettu - Kestävä silikonitiiviste - Ulkoinen sähkökytkentä vesitiiviin uros-naarasliittimen ja kaapelin avulla - Sähköpistoke kaapeleille Ø 7–12 mm - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Upotettava asennuskotelo tilattava erikseen - Upotettavassa asennuskotelossa on poistettava suojakansi, jossa on kaksi asennusta helpottavaa vesivaakaa - INSERT+ 1/2 -malli voidaan asentaa INSERT 1/2 -mallin upotusasennuskoteloon tähän tarkoitettujen sovitinosien avulla - Sisältää tehtaalla asennetun 0,2 m:n kaapelin H07RN-F - Insert+ 2 sarjaa varten on lisävarusteena saatavana läpijohdotukseen tarkoitettu pistoke. Pistokkeet sopivat kaapeleille Ø 7-10,5 mm ja Ø 14-17 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteinsert-plus-1
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäSteplight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)55
  • Leveys (mm)224
  • Syvyys (mm)64
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWalkway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania