Julkaise tuotteesi
INSERT+ 1 V GLASS

INSERT+ 1 V GLASS

Senään upotettava valaisinsarja sisä- ja ulkotilojen yleisvalaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja karkaistua tasolasia, sisäpuolelta huurrettu - Kestävä silikonitiiviste - Ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi nopeuttaa kiinnitystä uppoasennuskoteloon - LED-moduulit 220–240V 50/60 Hz suojattu ylijännitteeltä 500 V:iin asti - Sähköverkossa mahdollisesti olevan ylijännitesuojan käyttö on suositeltavaa laitteiden suojaamiseksi - Ei näkyviä ruuveja - Upotettava asennuskotelo tilattava erikseen - Upotettavassa asennuskotelossa on poistettava suojakansi, jossa on kaksi asennusta helpottavaa vesivaakaa - GLASS-malleissa valaisimen päällä oleva häikäisysuoja on karkaistua mattalasia
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteinsert-plus-1-v-glass
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäSteplight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)232
  • Leveys (mm)63
  • Syvyys (mm)36
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWalkway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania