Julkaise tuotteesi
INSERT+ ZERO CLIP

INSERT+ ZERO CLIP

Seinään upotettava valaisin sisä- ja ulkotiloihin.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja karkaistua tasolasia, sisäpuolelta huurrettu - Kestävä silikonitiiviste - Ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi nopeuttaa kiinnitystä uppoasennuskoteloon - Mukana uppoasennuskotelo (503) - Ei näkyviä ruuveja - Valaisin voidaan läpijohdottaa
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteinsert-plus-zero-clip
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäSteplight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)77
  • Leveys (mm)107
  • Syvyys (mm)49
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWalkway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania