Julkaise tuotteesi
INSERT+ ZERO SM

INSERT+ ZERO SM

Sisä- ja ulkotilojen seinävalaisin.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Asennuslevy seinä- ja kattoasennukseen maalattua painevalettua alumiinia - Häikäisysuoja karkaistua tasolasia, sisäpuolelta huurrettu - Kestävä silikonitiiviste - LED-moduulit 220–240V 50/60 Hz suojattu ylijännitteeltä 500 V:iin asti - Sähköverkossa mahdollisesti olevan ylijännitesuojan käyttö on suositeltavaa laitteiden suojaamiseksi - Nopea asennus jousilla - Ei näkyviä ruuveja
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteinsert-plus-zero-sm
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäExterior wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)84
  • Leveys (mm)114
  • Syvyys (mm)38
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWalkway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania