Julkaise tuotteesi
KHA CITY COMFORT 12 A/M

KHA CITY COMFORT 12 A/M

Valopylvässarja.
Tekniset tiedot
  • - Suulakepuristetusta alumiiniprofiilista varmistettu maalattu runko - Häikäisysuoja läpinäkyvää UV-säteilyä läpäisemätöntä polykarbonaattia - Optiikkayksikkö muodostuu linsseistä, jotka on erityisesti suunniteltu tarjoamaan maksimaalinen suorituskyky ja optimaalinen valonjako. Linssit on valmistettu erikoispolykarbonaatista, joka takaa erittäin hyvän läpäisevyyden, UV-suojan sekä lämmönkestävyyden - COMFORT mallit on suunniteltu optimoimaan visuaalinen mukavuus ja vähentämään häikäisyä - Jäähdytyslevy alumiinia - Kestävä silikonitiiviste - Kytkentäkotelo teknopolymeeriä - Integroitu ylijännitesuoja (suojaa 10 kV:iin asti) - Kytkentärasia IP68 teknopolymeeriä, liitetty valaisimeen H07RN-F kaapelilla. Valaisin voidaan kytkeä avaamatta valaisinta. Voidaan läpijohdottaa - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Kiinnitysalusta terästä - Pulttikori betoniasennusta varten lisävarusteena - KHA CITY 12 ja KHA CITY COMFORT 12 malleihin on saatavana lisävarusteena kiinnitysalusta, valmistettu ruostumattomasta teräslevystä ja jossa on valmius kiinnitystä varten valmisjalustaan (FR-jalusta) - KHA CITY 26 ja KHA CITY COMFORT 26-mallit voidaan asentaa suoraan betoniin sinkitystä teräksestä valmistetulla asennusalustalla tai pulttikorilla. Kumpikin saatavana lisävarusteena
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekha-city-comfort-12-am
  • TuoteperheUrban
  • TuoteryhmäBollard and column
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1200
  • Leveys (mm)155
  • Syvyys (mm)155
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000301
  • ETIM-nimiLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWalkway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 11
  • OmniClass-nimikeLighting Bollards

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania