Julkaise tuotteesi
KYRO+1 SR/100

KYRO+1 SR/100

LED-katuvalaisinsarja, saatavana kahta eri malla.
Tekniset tiedot
  • - Runko ja kotelo painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu kemiallisen pintakäsittelyn jälkeen ISO 9227/12944 – ISO 9223 (C5) - Pylväskiinnike maalattua painevalettua alumiinia - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua lasia - Teknopolymeerilinssit suurella valonläpäisyllä - Optiikkavaihtoehdot: SR/075 kapeille kaduille L/H-suhde (kadun leveys/pylvään korkeus) on välillä 0,5 - 0,75; SR/100 kaksikaistaisilla kaduille ja L/H-suhde on 1; SR/125 leveille kaduillea L/H-suhde 1,25; SR/150 leveille kaduille ja L/H-suhde yhtä suuri kuin 1.5 - Jäähdytyslevy alumiinia - Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste - Kytkentäveitsi keskeyttää sähkönjakelun automaattisesti valaisinkotelon avaamisen yhteydessä - Tiivistysholkki M25x1,5 kaapeleille Ø 9-14 mm - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Komponentteihin kuuluva kiinnike on lasikuituvahvisteista teknopolymeeriä - Komponenttialusta voidaan vaihtaa ilman työkaluja - Sulkulasin kiinnityssalvat alumiiniprofiilia, jouset ruostumatonta terästä - KYRO+ 1 mallit pylväille Ø 42-60/62 mm, KYRO+ 1-D76 pylväille Ø 76 mm ja KYRO+ 2 pylväille Ø 60/62-76 - Integroitu ylijännitesuoja (suojaa 10 kV:iin asti) - DALI versioihin kuuluu 1-metrinen H07RN-F 4x 1,5 mm² -johto ja IP66-luokituksen liitin, valmistusmateriaalina polyamidi, koskettimet hopeoitua messinkiä, halkaisijaltaan 9–14 mm:n johdoille. Tämän ansiosta laite voidaan kytkeä verkkovirtaan avaamatta valaisimen runkoa - "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" -järjestelmä takaa tasaisen valonjaon myös LEDin vikatilanteessa - Täyttää standardin UNI 10819 vaatimukset - Saatavana myös automaattisella tehonpudotuksella olevat mallit (RPA) - Saatavana myös muita värilämpötiloja ja värintoistoindeksejä, lisätietoja saat myynnistämme - CLO (Constant light output)-vaihtoehdot tilauksesta. Lisätietoja myynnistämme - Suunnittelija: SILVIA PAOLA PENNACCHIO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekyro-plus-1-sr100
  • TuoteperheUrban
  • TuoteryhmäStreetlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)131
  • Leveys (mm)275
  • Syvyys (mm)690
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000062
  • ETIM-nimiLuminaire for streets and places
  • UNSPSC-nimiResidential street lights
  • UNSPSC-koodi39111608
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoadway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 23
  • OmniClass-nimikeStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania