Julkaise tuotteesi
MASK+ MINI B

MASK+ MINI B

LED seinävalaisinsarja.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja lasia, himmennetty sisäpinta takaa tasaisen valonsironnan - LED-moduulit 220–240V 50/60 Hz suojattu ylijännitteeltä 1 kV:iin asti - Kestävä silikonitiiviste - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Alaspäin valaiseva malli M, ylös- ja alaspäin valaiseva malli B - M-malleissa on vain yksi valonlähde ylös- tai alaspäin suuntautuvaan valaistukseen - PIR-malleissa on koristekaareen asennettu liiketunnistin. Tarkoitettu resistiivisille ja induktiivisille kuormille - Tunnistimen asetukset 10-2000 luksia - Avautumiskulma 120° - Säädettävä toiminta-aika (10 s – 7 min) - Suunnittelija: ROBERTO FIORATO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemask-plus-mini-b
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäExterior wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)45
  • Leveys (mm)265
  • Syvyys (mm)138
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania