Julkaise tuotteesi
MIMIK 10 B C/I

MIMIK 10 B C/I

LED seinävalaisinsarja.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Kestävä silikonitiiviste - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Alaspäin valaiseva malli M, ylös- ja alaspäin valaiseva malli B - MIMIK-mallit on saatavana linsseillä, jotka tuottavat epäsymmetrisen valonjaon (CP) tai pyörösymmetrinen kapean valonjaon (CI). Ylös- ja alas suunnatussa mallissa (B), nämä kaksi valonjakoa on yhdistetty - CP-malleissa optimoitu epäsymmetrinen laaja valonjako - Valaisin on avattavissa ja huollettavissa
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemimik-10-b-ci
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäExterior wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)127
  • Leveys (mm)127
  • Syvyys (mm)65
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania