Julkaise tuotteesi
MIMIK 10 POST 1000

MIMIK 10 POST 1000

Laadukas LED-pollarisarja.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja kirkasta lasia, sisäpuolella silkkipainatus - Heijastin puhdasta matta-alumiinia (Al 99,98) - Kestävä silikonitiiviste - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Pollariosa polyesterijauhemaalattua suulakepuristettua alumiinia - Ulkoinen sähkökytkentä vesitiiviin uros-naarasliittimen ja kaapelin avulla - Sisältää asennuslevyn - Saatavana vaativiin asennusolosuhteisiin vankkarakenteinen HU-asennuslevy - Täyttää häikäisyä koskevat säädökset, ei tuota valosaastetta (0 % ULOR) - Valaisin on avattavissa ja huollettavissa - Himmennettävä DALI liitäntälaite. Lisätietoja myynnistämme
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemimik-10-post-1000
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäGarden post
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1003
  • Leveys (mm)130
  • Syvyys (mm)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000301
  • ETIM-nimiLuminaire bollard
  • UNSPSC-nimiLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC-koodi39111609
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWalkway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 15
  • OmniClass-nimikeLighting Posts
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania