Julkaise tuotteesi
ORION POST 260

ORION POST 260

Laadukas LED-pollarisarja.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua tasolasia - Alumiiniheijastin - Kestävä silikonitiiviste - Kotelo maalattua ruostumatonta terästä (ORION POST 260) - Pollari maalattua suulakepuristettua alumiinia (ORION POST 600) - LED-moduulit 220–240V 50/60 Hz suojattu ylijännitteeltä 1 kV:iin asti - Sisältää asennuslevyn - Ulkoinen sähkökytkentä vesitiiviin uros-naarasliittimen ja kaapelin avulla
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteorion-post-260
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäGarden post
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)260
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)165
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000301
  • ETIM-nimiLuminaire bollard
  • UNSPSC-nimiLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC-koodi39111609
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWalkway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 15
  • OmniClass-nimikeLighting Posts
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania