Julkaise tuotteesi
ORION V M

ORION V M

LED seinävalaisinsarja.
Tekniset tiedot
  • - Kompakti runko maalattua painevalettua alumiinia - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua tasolasia - Alumiiniheijastin - Kestävä silikonitiiviste - LED-moduulit 220–240V 50/60 Hz suojattu ylijännitteeltä 1 kV:iin asti - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteorion-v-m
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäExterior wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)50
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania