Julkaise tuotteesi
PADO 1200

PADO 1200

Laadukas LED-pollarisarja.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Pylvässovite Ø 42-45 mm:n pylväisiin polyesterijauhemaalattua painevalettua alumiinia - Häikäisysuojat lasia, sisäpinta satiinia - Kestävä silikonitiiviste - Ulkoinen sähkökytkentä vesitiiviin uros-naarasliittimen ja kaapelin avulla - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - PADO 600-malleissa jauhemaalattu suulakepuristetusta alumiinista valmistettu pylväs (kork. 600) ja laippa - PADO 900-malleissa jauhemaalattu suulakepuristetusta alumiinista valmistettu pylväs (kork. 900) ja laippa - PADO 1200-malleissa jauhemaalattu suulakepuristetusta alumiinista valmistettu pylväs (kork. 1200) ja laippa - Täyttää häikäisyä koskevat säädökset, ei tuota valosaastetta (0 % ULOR) - Voidaan asentaa olemassa oleviin pylväisiin Ø 60 mm (PADO/PADO BASIC) - Suunnittelija: ALESSANDRO PEDRETTI
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepado-1200
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäGarden post
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1259
  • Leveys (mm)208
  • Syvyys (mm)208
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000301
  • ETIM-nimiLuminaire bollard
  • UNSPSC-nimiLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC-koodi39111609
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWalkway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 11
  • OmniClass-nimikeLighting Bollards
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania