Julkaise tuotteesi
Q-LIGHT

Q-LIGHT

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
Laadukas LED-pollarisarja.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Tehokkaat heijastimet metalloitua puhdasta alumiinia 99,99 %, erittäin kiiltävä, ei hapetusta eikä irisointia - Häikäisysuoja teknopolymyyeriä, UV-suojattu ja iskunkestävä - Asennuslevy maalattua painevalettua alumiinia - Kytkentäkotelo painevalettua alumiinia PG11 holkkitiivisteellä voidaan läpijohdottaa Ø 5-10 mm kaapelilla - Lukitusruuvit ja lukitustapit ruostumatonta terästä - Pollariosa polyesterijauhemaalattua suulakepuristettua alumiinia - Sisältää asennuslevyn
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteq-light
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäGarden post
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)683
  • Leveys (mm)118
  • Syvyys (mm)118
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000301
  • ETIM-nimiLuminaire bollard
  • UNSPSC-nimiLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC-koodi39111609
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWalkway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 11
  • OmniClass-nimikeLighting Bollards
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania