Julkaise tuotteesi
QUASAR 10 CEILING

QUASAR 10 CEILING

Kattoon asennettava LED-valaisin.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja karkaistua tasolasia, sisäpuolelta huurrettu - Tiivisteet polymeerisolumuovia - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Valaisin on avattavissa ja huollettavissa
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitequasar-10-ceiling
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäExterior ceiling
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-nimiDecorative ceiling or flush mount fixture
  • UNSPSC-koodi39111521
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania