Julkaise tuotteesi
QUASAR 60 B

QUASAR 60 B

LED seinävalaisinsarja.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja lasia, himmennetty sisäpinta takaa tasaisen valonsironnan - Häikäisysuoja karkaistua lasia, mikroprismaattinen painoteknisesti sisäpuolelta (TECH mallit) - Heijastin puhdasta matta-alumiinia (Al 99,98) - Kestävä silikonitiiviste - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - EM/3P-mallit varustettu 3 tunnin turvavaloyksiköllä - Valaisin on avattavissa ja huollettavissa
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitequasar-60-b
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäExterior wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)606
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania