Julkaise tuotteesi
SHIELD+ 1 EXTREME-40°

SHIELD+ 1 EXTREME-40°

LED seinävalaisinsarja.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua lasia - Heijastin teknopolymeeriä, tehoalumiinipinnoite ja pintasuoja - Kestävä silikonitiiviste - Integroitu Dip-kytkin kolmen tehotason valitsemiseksi, määritettävissä asennettaessa - Saatavana ON-OFF- tai himmennettävällä DALI -liitäntälaitteella - EXTREME versiot soveltuvat vaativiin olosuhteisiin, -40°C - Läpijohdotettava - Hämäräkytkin mallit (malli C) saatavana tilauksesta
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteshield-plus-1-extreme-40
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäExterior wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)230
  • Leveys (mm)220
  • Syvyys (mm)114
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania