Julkaise tuotteesi
SL713+ PL MP S/C

SL713+ PL MP S/C

Sisätilojen LED-riippuvalaisin.
Tekniset tiedot
  • - Runko jauhemaalattua suulakepuristettua alumiiniprofiilia - Mikroprismahäikäisysuoja takaa optimaalisen valonjaon, vähäisen häikäisyn ja tasaisen valon (MP) - Sivustavalaiseva LED-tekniikka ja mahdollistaa tasaisen luminanssin koko heijastinpinnalle - LED-moduulien vaihto jälkikäteen onnistuu helposti ja nopeasti (myös ilman sähköalan ammattilaista) - Valonjako suora / epäsuora - Väritoleranssi MacAdam= 3 SDCM - Valon konfigurointi, personointi tai ryhmitteleminen on helppoa OSRAM BT Control - Bluetooth-ohjauksen ja sovelluksen avulla - Tunable-White-versiossa valaistusvoimakkuutta ja valonväriä voidaan säätää manuaalisesti välillä 2 700–6 500 K (DALI DT8) - HCL-versiossa valaistusvoimakkuutta ja valonväriä voidaan säätää manuaalisesti välillä 2700–6500 K vuorokaudenajan (DALI DT8) mukaan - Sisältää teräksisen ripustusvaijerin (1,5 m), läpinäkyvän syöttöjohdon ja kattokuvun - Häikäisysuoja standardin DIN EN 12464-1 mukaan - Erikoisvärit saatavana tilauksesta
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesl713-plus-pl-mp-sc
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäSuspended
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)13
  • Leveys (mm)1562
  • Syvyys (mm)264
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania