Julkaise tuotteesi
SL720SL L LED MICROPRISMA

SL720SL L LED MICROPRISMA

Sisätilojen (SL) LED-lattiavalaisin.
Tekniset tiedot
  • - Valaisinosa ja pystyputki suulakepuristettua alumiiniprofiilia, tukilaatta jauhemaalattua teräslevyä - Valaisinosan kallistuskulmaa voidaan säätää säätöruuvilla - Kätevän U-jalan ansiosta valaisin on helppo sijoittaa haluttuun paikkaan työpöydän lähelle - Mikroprismahäikäisysuoja takaa optimaalisen valonjaon, vähäisen häikäisyn ja tasaisen valon (MP) - Valonjako suora / epäsuora - Väritoleranssi MacAdam= 3 SDCM - Himmennettävä suora valonjako, värilämpötila 4000 K - Suora ja epäsuora valo voidaan himmentää yhdessä (4000 K tunnistimella varustetut mallit) - Sisältää pistotulpallisen liitosjohdon - Häikäisysuoja standardin DIN EN 12464-1 mukaan - Saatavana varustettuna liike-, päivänvalo- tai IR-tunnistimella - Epäsuoran valonjaon värilämpötilaa ja kirkkautta voidaan säädellä manuaalisesti Tunable White -ohjauksella - Epäsuoran valonjaon värilämpötilaa ja kirkkautta voidaan säädellä automaattisesti HCL (Human Centric Lighting) ohjauksella, tukien terveyttä ja toimintakykyä ihmisen biologisen rytmin mukaisesti - Mallit saatavana tilauksesta 3000 K:n värilämpötilalla - XL-malli soveltuu samanaikaisesti kahden työtilan valaisemiseen - D+ mallit: Suuri suoran valon osuus, himmennettävä, värilämpötila 4000K - TWIN-mallilla voidaan valaista kaksi työpistettä samanaikaisesti. - TWIN-malli: kytkettävä/himmennettävä suoran valon osuus - TWIN-malli: yksittäisen valaisimen yksilöllinen säätäminen saatavana tilauksesta - Erikoisvärit saatavana tilauksesta
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesl720sl-l-led-microprisma
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäFree standing
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2042
  • Leveys (mm)430
  • Syvyys (mm)705
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000300
  • ETIM-nimiFloor luminaire
  • UNSPSC-nimiFloor lamp fixture
  • UNSPSC-koodi39111509
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania