Julkaise tuotteesi
SL764+ PL LV S/C

SL764+ PL LV S/C

Sisätilojen LED-riippuvalaisin.
Tekniset tiedot
  • - Runko suulakepuristettua alumiiniprofiilia, anodisoitu (EV1) tai jauhemaalattu, päätykappaleet jauhemaalattua painevalettua alumiinia Monipuoliset optiikkavaihtoehdot: - Mikroprismahäikäisysuoja takaa optimaalisen valonjaon, vähäisen häikäisyn ja tasaisen valon (MP) - Häikäisyssuoja opaalinvalkoista PMMA:ta, optimaalinen valonjako ja erittäin tasainen valo - Musta häikäisysuoja puhdasta alumiinia takaa maksimaalisen tehokkuuden ja optisen hyötysuhteen sekä neutraalin värintoiston - Häikäisysuoja standardin DIN EN 12464-1 mukaan - Valonjako suora tai suora/epäsuora - Selkeä ja yksinkertainen muotoilu ja päätykappaleet - Tyylikäs ulkoasu laadukkaiden profiililiitosten myötä - Läpijohdotettava - Helppo ja asentajaystävällinen asennus - Vaihdettavat valolistat - Väritoleranssi MacAdam= 3 SDCM - Sisältää teräksisen ripustusvaijerin (1,5 m), läpinäkyvän syöttöjohdon ja kattokuvun - Paljon muita valaisinmalleja ja valoviivakokoonpanoja on saatavilla osoitteessa www.light-performer.com
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesl764-plus-pl-lv-sc
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäLinear systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)66
  • Leveys (mm)1412
  • Syvyys (mm)44
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania