Julkaise tuotteesi
SL764+ SM OP

SL764+ SM OP

Sisätilojen pintaan asennettava LED-valaisin.
Tekniset tiedot
  • - Runko suulakepuristettua alumiiniprofiilia, anodisoitu (EV1) tai jauhemaalattu, päätykappaleet jauhemaalattua painevalettua alumiinia - Häikäisyssuoja opaalinvalkoista PMMA:ta, optimaalinen valonjako ja erittäin tasainen valo - Suora valonjako - Selkeä ja yksinkertainen muotoilu ja päätykappaleet - Tyylikäs ulkoasu laadukkaiden profiililiitosten myötä - Läpijohdotettava - Helppo ja asentajaystävällinen asennus - Vaihdettavat valolistat - Väritoleranssi MacAdam= 3 SDCM - Paljon muita valaisinmalleja ja valoviivakokoonpanoja on saatavilla osoitteessa www.light-performer.com
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesl764-plus-sm-op
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäLinear systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)66
  • Leveys (mm)2532
  • Syvyys (mm)44
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPMMA
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania