Julkaise tuotteesi
SL787+ PL OP

SL787+ PL OP

Sisätilojen LED-riippuvalaisin.
Tekniset tiedot
  • - Runko suulakepuristettua alumiiniprofiilia, anodisoitu (EV1), päätykappaleet jauhemaalattua painevalettua alumiinia - Häikäisyssuoja opaalinvalkoista PMMA:ta, optimaalinen valonjako ja erittäin tasainen valo - Selkeä ja yksinkertainen muotoilu ja päätykappaleet - Tyylikäs ulkoasu laadukkaiden profiililiitosten myötä - UGR <19, kaikki tehot - Läpijohdotettava - Helppo ja asentajaystävällinen asennus - Vaihdettavat valolistat - Suora valonjako - Väritoleranssi MacAdam= 3 SDCM - Sisältää teräksisen ripustusvaijerin (1,5 m), läpinäkyvän syöttöjohdon ja kattokuvun - Paljon muita valaisinmalleja ja valoviivakokoonpanoja on saatavilla osoitteessa www.light-performer.com
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesl787-plus-pl-op
  • TuoteperheTechnical indoor
  • TuoteryhmäLinear systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)85
  • Leveys (mm)1412
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPMMA
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-nimikeNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania