Julkaise tuotteesi
SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

Pylvääseen asennettava ulkovalaisin.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Painevalettu alumiininen pylvässovite, polyesterijauhemaalattu pintakäsittelyn jälkeen, Ø 60 mm pylväille - Tehokkaat heijastimet metalloitua puhdasta alumiinia 99,99 %, erittäin kiiltävä, ei hapetusta eikä irisointia - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua tasolasia - Häikäisysuoja on kiinnitetty tiiviisti runkoon korkeita lämpötiloja kestävällä silikonitiivisteellä - Kestävä silikonitiiviste - Sähkökytkentä ulkoisen IP66 liittimen avulla, verkkoliitäntä avaamatta valaisimen runkoa, kaapeleiden halkaisija 6.5–10 mm - Valaisin on suunniteltu toimimaan kahdella eri teholla, teho valitaan asennusvaiheessa pikaliittimessä - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Annetut valovirtatiedot suurimmalle teholle - Pylvässovite Ø 76 mm pylväisiin saatavana lisävarusteena - DLS+DETEK-mallit toimitetaan elektronisella komponentilla, jossa on korkeataajuustekniikkaan perustuvua hämäräkytkin (DLS). Se on ohjelmoitu niin, että valaisin kytkeytyy automaattisesti päälle päivänvalon vähetessä, antaa aina 30% turvavalaistusta ja saavuttaa 100 %:n valovirran läsnäolotunnistuksen yhteydessä - Suunnittelija: GIORGIO LODI
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitespider-plus-post-aew
  • TuoteperheProfessional
  • TuoteryhmäProfessional floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)220
  • Leveys (mm)180
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000062
  • ETIM-nimiLuminaire for streets and places
  • UNSPSC-nimiResidential street lights
  • UNSPSC-koodi39111608
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoadway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 23
  • OmniClass-nimikeStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania