Julkaise tuotteesi
SPILLO MINI POST

SPILLO MINI POST

Ulkovalaisinsarja jossa pollareita ja pylväsvalaisimia.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Kestävä silikonitiiviste - Ulkoinen sähkökytkentä vesitiiviin uros-naarasliittimen ja kaapelin avulla - Tiivistysholkki M25x1,5 kaapeleille Ø 9-14 mm - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Jokainen LED on kytketty elektroniseen turvalaitteeseen (NUD), joka voi ohittaa sen häiriötilanteissa - "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" -järjestelmä takaa tasaisen valonjaon myös LEDin vikatilanteessa - Tehdasasennettuna 1 m:n H05RN-F kaapeli - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Täyttää häikäisyä koskevat säädökset, ei tuota valosaastetta (0 % ULOR) - Suunnittelija: ALESSANDRO PEDRETTI
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitespillo-mini-post
  • TuoteperheUrban
  • TuoteryhmäUrban light
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-11
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)1187
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000062
  • ETIM-nimiLuminaire for streets and places
  • UNSPSC-nimiLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC-koodi39111609
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeArea Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 15
  • OmniClass-nimikeLighting Posts
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania