Julkaise tuotteesi
STEEL SQUARE 20 - 6 LED ELL 10°X45°

STEEL SQUARE 20 - 6 LED ELL 10°X45°

Matala maahan upotettava valaisin (suojausluokka I).
Tekniset tiedot
  • - Runko anodisoitua ja mustaksi maalattua painevalettua alumiinia - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua lasia, vahvuus 12 mm - Lamppukotelo on erillään sähköosista lämpötilan säätelyn vuoksi - Kestävä silikonitiiviste - Reunus tarkkuusvalettua ruostumatonta terästä - Kaapeliliitäntäjärjestelmä vesitiiviinä WATER STOP -mallina - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Upotettava asennuskotelo tilattava erikseen - Upotettava asennuskotelo teknopolymeeriä, mahdollistaa veden ohjauksen tuotteesta poispäin WATER DRAIN -järjestelmän avulla. Uppoasennuskotelossa on lisäksi irrotettava kansi kahdella vesivaa'alla asennuksen helpottamiseksi - Suulakepuristettuja profiileja, joihin LEDit on asennettu, voidaan siirrellä toisistaan riippumatta
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesteel-square-20-6led-ell10x45
  • TuoteperheArchitectural
  • TuoteryhmäInground
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)119
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000758
  • ETIM-nimiIn-ground luminaire
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 17
  • OmniClass-nimikeBuried Uplights
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania