Julkaise tuotteesi
PERLICAL
Arkistoitu

PERLICAL

Low density concrete screed


Tekniset tiedot
  • Low density concrete screed composed by concrete, expanded perlite, and additives. The product can be used for levelling and make fall screed on flat of sloping roof. The minimum recommended thickness is 5 cm. The installation can be done using standard plastering machine.   

    For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at edilizia@perlite.it.  

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteperlical
  • TuoteperheFloor
  • TuoteryhmäPERLICAL
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
  • Uniclass 2015 -kuvausFloors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLow Density Concrete
  • OmniClass-numero23-13 15 11 17
  • OmniClass-nimikeLow Density Concretes
  • CSI UniFormat II -koodiB1010
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction