Julkaise tuotteesi
Wood based panel 19 mm: ClassicBoard P3

Wood based panel 19 mm: ClassicBoard P3

Melamine resin bonded particleboard type P3, suitable for non load-bearing purposes in damp areas.
Tekniset tiedot
  • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Product features: sanded; low swelling / moisture resistant; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats tongue & groove: 2050 mm x 615 mm; 2050 mm x 925 mm Formats blunt: 2800 mm x 2070 mm; 4110 mm x 2070 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteClassicBoard-P3-19-mm
  • TuoteperheParticleboards
  • TuoteryhmäPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2020-10-06
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)19
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLastulevy
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
  • IFC-luokitusMateriaali
  • ETIM-koodiEC003058
  • ETIM-nimiFibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_97_60
  • Uniclass 2015 -kuvausParticleboards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Board Paneling
  • OmniClass-numero23-13 35 19 15 17
  • OmniClass-nimikeEngineered Wood Products

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania