Julkaise tuotteesi
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP

    These extra-wide bench boards in exquisite thermo-magnolia will add a touch of comfort while enhancing the look of your home.

    The dark shade achieved by thermal modification gives magnolia an exclusive, stately finish.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Tekniset tiedot
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      5/4x8 Thermo-Magnolia SHP

      • Thickness: 1.1
      • Width: 7.3
      • Coverage: 7.3
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteinterior-or-sauna-thermo-magnolia-SHP
    • TuoteperheInterior
    • TuoteryhmäInteriors and Saunas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliThermally Modified Wood
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Viro
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 46 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Siding