Julkaise tuotteesi
F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

Placo Solution made of structured ceiling composed of plasterboard and F530 steel. It has a uniform and smooth finish, and is indicated for indoor environment.
Tekniset tiedot
  • The Placo Standard ceiling system consists of Placo LEV plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 600mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecontinuous_suspended_ceiling_f530_600-lev125-br-cr2
  • Tuoteperheceiling
  • TuoteryhmäStandard
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaasti
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
  • Nettopaino (kg)11.15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio
  • UNSPSC-nimiDrywall
  • UNSPSC-koodi30161503
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 -kuvausBoard and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGypsum Board
  • OmniClass-numero23-15 19 23
  • OmniClass-nimikeCeilings
  • CSI UniFormat II -koodiC3030
  • CSI UniFormat II -nimikeCeiling Finishes

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka