Julkaise tuotteesi
HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50

    HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50

    Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity for interior wall.
    Tekniset tiedot
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehydro_98-48-400-st125-ru125-st125-ru125-br-lv50
    • TuoteperheWall
    • TuoteryhmäMoisture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3.2
    • Syvyys (mm)98
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLaasti
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    • Nettopaino (kg)37.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiDrywall
    • UNSPSC-koodi30161503
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
    • Uniclass 2015 -kuvausWalls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGypsum Board
    • OmniClass-numero23-15 11 11 11
    • OmniClass-nimikeGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka