Julkaise tuotteesi
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL  625X1250-COM CANTONEIRA

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X1250-COM CANTONEIRA

Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation and easy access to the plenum and is indicated for indoor environment.
Tekniset tiedot
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteregistrable_suspended_ceiling_gyprex_liso_625x1250-com_cantoneira
  • TuoteperheRemovable ceiling
  • TuoteryhmäGyprex Clean
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaasti
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
  • Nettopaino (kg)9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio
  • UNSPSC-nimiDrywall
  • UNSPSC-koodi30161503
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 -kuvausBoard and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGypsum Board
  • OmniClass-numero23-15 19 23
  • OmniClass-nimikeCeilings
  • CSI UniFormat II -koodiC3030
  • CSI UniFormat II -nimikeCeiling Finishes

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka
Brasilia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText