Julkaise tuotteesi
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
    PLANK

    BENCH table - 73cm high

    BENCH, designed by Konstantin Grcic, impresses with its seat and side panels of oiled solid wood, specially made of spruce. The wooden elements are joined together by an intelligent quick-assembly system. Invisible pin connections are used, which allow tool-free assembly and disassembly.

    BENCH and BENCH table are joined by an invisible pin connection that requires no tools for assembly and disassembly.

    The starting point was a simple wooden beam. (Konstantin Grcic, 2022

    Tekniset tiedot
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0661-01

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebench-table-0661-01
    • TuoteperheBench
    • TuoteryhmäBENCH
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)730
    • Leveys (mm)2200
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuusi
    • Toissijainen materiaaliKuusi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)48.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products