Julkaise tuotteesi
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
    PLANK

    BLOCCO Stool

    4.7 / 5 tähteä4.7(49 arvostelua)

    The BLOCCO stool is a stool with a wooden frame made of ash, oak or walnut. The frame can be either natural lacquered or black stained lacquered, or open-pore opaque lacquered in the colours grey, white and blue. The stool has a footrest in satin or polished aluminium.

    Tekniset tiedot
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2013
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 8500-60/00

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBlocco-Stool
    • TuoteperheBlocco
    • TuoteryhmäStool
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)760
    • Leveys (mm)340
    • Syvyys (mm)340
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliMaali
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)4.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products