Julkaise tuotteesi
MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
    PLANK

    MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base

    4.7 / 5 tähteä4.7(7 arvostelua)

    The MISTER-X table is a versatile table with a cross base made of powder-coated cast iron in the colours white or black. The table is equipped with adjustable glides and is suitable for both indoor and outdoor use.

    Tekniset tiedot
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2012
      DESIGNER: Cisotti + Laube
      ARTICLE NUMBER: 9510-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x70cm / 80x80cm, 10mm) in black and white
      - MDF (70x70cm / 80x80cm, 25mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x70cm / 80x80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMisterX-table-Square-h-73
    • TuoteperheMisterX
    • TuoteryhmäTable
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)730
    • Leveys (mm)680
    • Syvyys (mm)490
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Toissijainen materiaaliLaminaatti
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products