Julkaise tuotteesi
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
    PLANK

    CUP armchair

    5.0 / 5 tähteä5.0(7 arvostelua)

    La poltrona CUP è realizzata in plastica ed è disponibile in bianco o nero. Il rivestimento della poltrona è disponibile in diversi tessuti e colori e può essere perfettamente abbinato alla scocca. La struttura in metallo è cromata o verniciata a polvere nera.

    Tekniset tiedot
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1950-12

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCUP-armchair
    • TuoteperheCUP
    • TuoteryhmäArmchair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)830
    • Leveys (mm)640
    • Syvyys (mm)630
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)7.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC012213
    • ETIM-nimiOffice chair
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products