Julkaise tuotteesi
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
    PLANK

    LAND lounge chair

    The Land Lounge Chair is a plastic armchair manufactured by rotational molding. It is available in the colours black, white, basalt grey, signal grey, traffic red and yellow green. The chair is suitable for both indoor and outdoor use.

    Tekniset tiedot
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKEL NUMMER: 1100-00

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLand-Lounge-Chair
    • TuoteperheLAND
    • TuoteryhmäLounge chairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)1110
    • Syvyys (mm)820
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)15
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products