Julkaise tuotteesi
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
    PLANK

    MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors

    4.6 / 5 tähteä4.6(11 arvostelua)

    The MART table consists of a powder-coated metal frame in the colours black or white. The legs are either made of powder-coated aluminium in the colours black, white or aluminium with an ash coating in natural lacquer. The table system is suitable for both indoor and outdoor use, but only for the table with powder-coated legs.

    Tekniset tiedot
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2015
      DESIGNER: Plank Lab.
      ARTICLE NUMBER: 9843-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (100x100cm, 12mm) in black and white
      - HPL FENIX (100x100cm, 12mm indoor only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMart-Table-Square-h-73
    • TuoteperheMart
    • TuoteryhmäTable
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)730
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLaminaatti
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products